Ocenjevalna enota za nadzor/upravljanje nivoja
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
Ocenjevalna enota za nadzor/upravljanje nivoja
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
- Prilagodljivi zamik vklopa in izklopa
- Jasno vidne LED lučke za prikaz delovanja, vhoda, izhoda in sprostitve
- Zaščita rezervoarja pred prelivanjem ali suhim tekom
- Za zanesljivo zaščito pred obrabo črpalk in ventilov
- Hitro in ekonomično nameščanje tirnice
Značilnosti izdelka
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|
Območje uporabe
Uporaba | Zaščita rezervoarja pred prelivanjem ali suhim tekom |
---|
Električni podatki
Toleranca 2 obratovalne napetosti [%] | > 20 |
---|---|
Nazivna napetost AC [V] | 110...240 |
Nazivna napetost DC [V] | 27 |
Toleranca nazivne napetosti [%] | > 20 |
Toleranca 2 nazivne napetosti [%] | 20...10 |
Nazivna frekvenca AC [Hz] | 50...60 |
Stopnja izolacije [V] | 9 |
Maks. poraba moči AC [W] | 6 |
Maks. poraba moči DC [W] | 4 |
Pomožna energija za senzorje DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število relejnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 1 |
---|---|
Število relejnih izhodov | 1 |
Obremenljivost kontakta | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (ohmski upor) |
Dokaz kratkega stika | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 % nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 20 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Stopnja umazanosti | 2; (≤ 240 V AC) |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 224 | ||
---|---|---|---|
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 242,5 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Vrsta montaže | tirnica; (TH35 EN 60715) |
Materiali | plastika: PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|