Preklopni del omrežja 24 V DC
DN2036
POWER SUPPLY/24VDC/30A
Preklopni del omrežja 24 V DC
DN2036
POWER SUPPLY/24VDC/30A
- Za regulirano napajanje krmilnikov, senzorjev, aktuatorjev in industrijske elektronike
- Majhne izgube moči zaradi visoke učinkovitosti
- Visoki čas predpomnjenja napajanja
- Visoke nadomestne zmogljivosti
- Šibko gretje krmilne omarice
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: E84036 Primerjava izdelkov: DN2036 / E84036 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] | 400...500 |
---|---|
Nazivna frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
Vhodna napetost DC [V] | 450...820 |
Območje vhodne napetosti AC [V] | 340...576 |
Izhodna napetost DC [V] | 24...28 |
Zaščitni razred | I; (IEC 61140) |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 80 |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 80 |
Izhodna napetost [V] | nastavljivo |
Toleranca izhodne napetosti [%] | 2 |
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti [A] | 30 |
Število izhodnih tokokrogov | 1 |
Maks. preostalo valovanje [%] | 0,1 |
Znižanje nazivnega toka [W/K] | 18 (60...70 °C) |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | da |
---|---|
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 49 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 2507,5 |
---|---|
Vrsta montaže | tirnica; (TH35 (EN 60715)) |
Materiali | aluminij |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: 1.5...6 mm² |
---|