• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. DN2112

Preklopni del omrežja 24 V DC

DN2112

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Preklopni del omrežja 24 V DC

DN2112

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

  • Za regulirano napajanje krmilnikov, senzorjev, aktuatorjev in industrijske elektronike
  • Majhne izgube moči zaradi visoke učinkovitosti
  • Visoki čas predpomnjenja napajanja
  • Visoke nadomestne zmogljivosti
  • Šibko gretje krmilne omarice
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
  • ce
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] < 230
Nazivna frekvenca AC [Hz] 47...63
Vhodna napetost DC [V] 210...375
Območje vhodne napetosti AC [V] 85...132 / 176...264
Zaščitni razred I; (IEC 61140)
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 20
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 20
Toleranca izhodne napetosti [%] 1...5
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti [A] 4
Število izhodnih tokokrogov 1
Maks. preostalo valovanje [%] 0,1
Znižanje nazivnega toka [W/K] 3 (60...70 °C)
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...60
Zaščita IP 20
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Mehanski podatki
Teža [g] 696
Vrsta montaže tirnica; (TH35 (EN 60715))
Mere [mm] 131 x 65 x 107
Materiali aluminij
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
izhodna napetost 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: 1.5...6 mm²