Podaljševalnik signala
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Podaljševalnik signala
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | < 380 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Omejitev vhodnega toka [mA] | 200 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Dokaz kratkega stika | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilna frekvenca [Hz] | < 2000 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta uporabe | Parametriranje | ||||
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...60 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | ||||
Zaščita | IP 67 | ||||
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 317 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 84,2 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 35 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiali | ohišje: PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Drugi podatki
zamik vklopa/izklopa | 0...9999 ms |