Območje uporabe
Uporaba | decentralizirani zaslon, predobdelava in pretvorba analognih signalov; za uporabo v mokrih okoljih; uporaba v zaprtih prostorih |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | 30...900 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,8 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov | od delovne napetosti |
---|---|
Število analognih vhodov | 1 |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 1 |
---|---|
Območje napetosti DC [V] | 10...30 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 50 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost | 0,75; (% končne vrednosti merilnega območja analogni vhod) |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podprta DeviceID-ji |
|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profili | Smart Sensor |
SIO-način | da |
Potreben razred glavnega vhoda | A |
Analogni procesni podatki | 1 |
Binarni procesni podatki | 1 |
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C); nekondenzirajoč) | ||||||||||||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | ||||||||||||
Zaščita | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||||||||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 370 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,5 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 27 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiali | ohišje: PA |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |