• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Spremljanje stanja
  3. Ocena impulzov
  4. Spremljanje sinhronosti
  5. DS2505

Ocenjevalna enota za nadzor zdrsa in sinhronosti

DS2505

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

Ocenjevalna enota za nadzor zdrsa in sinhronosti

DS2505

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

  • Zanesljivo zaznavanje zdrsa, sinhronosti in impulzne razlike
  • Dve točki preklopa za spremljanje zdrsa/sinhronosti
  • Različne funkcije spremljanja z možnostjo konfiguracije
  • Jasno čitljiv, osvetljen OLED zaslon za programiranje in prikaz dejanske vrednosti
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Mere [mm] 78 x 45 x 124,7
Območje uporabe
Uporaba sistem za vrednotenje impulzov z mikroprocesorjem za nadzor zdrsa in sinhronosti; vrednotenje impulznih razlik
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] 110...240
Nazivna napetost DC [V] 27
Toleranca nazivne napetosti [%] < 10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%] 20...10
Nazivna frekvenca AC [Hz] 50...60
Poraba električnega toka [W] 3
Pomožna energija za senzorje DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število relejnih izhodov: 2
Izhodi
Število relejnih izhodov 2
Obremenljivost kontakta 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmski upor)
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [Hz] 0,1...400
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 80; (40 °C: 50 %)
Zaščita IP 50
Terminali stopnje zaščite IP 20
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Mehanski podatki
Teža [g] 377,5
Mere [mm] 78 x 45 x 124,7
Materiali plastika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
zaslon OLED, 128 x 64 Točka svetleč
stikalno stanje LED, zeleno
Opombe
Opombe
Naprava ustreza prenapetostni kategoriji II; stopnja onesnaženosti 2
Električni priključek
terminali z dvojno komoro: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14