Območje uporabe
Radijska odobritev za |
Kitajska |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
24 DC |
Poraba toka [mA] |
700 |
Delovna frekvenca [MHz] |
920,5...924,5 |
Priključki antene |
4; (TNC-reverse) |
Standard RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Prenosna moč ERP [mW] |
2000; (možnost parametriranja v korakih: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedanca [Ω] |
50 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov |
4 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov |
4 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
500; (max.) |
Območje zaznavanja
Mejna vrednost RSSI |
prilagodljivo prek programske opreme |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Zapisnik |
EtherNet/IP |
Vrsta uporabe |
prenos podatkov |
Ethernet - TCP/IP
Zapisnik |
TCP/IP |
Vrsta uporabe |
Parametriranje; prenos podatkov |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...55 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Dovoljenje za radijske signale |
CMIIT |
Mehanski podatki
Teža [g] |
3446,8 |
Mere [mm] |
300 x 300 x 71 |
Materiali |
ohišje: aluminij; Zaščitni pokrov: plastika; TNC utičnica: medenina/PTFE; vtični spojnik: medenina/plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, rumena/zelena |
|
4 x LED, večbarvno programirljivo |
|
Akustični signal |
brenčalo |
Električni priključek - Ethernet
LAN |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: X |
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Power Supply |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - vhodi/izhodi