kompaktna naprava RFID
DTE961
DTRUHFA HLRWPNUS04
kompaktna naprava RFID
DTE961
DTRUHFA HLRWPNUS04
Območje uporabe
Radijska odobritev za | Japonska |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 500 |
Poraba električnega toka [W] | 8,6 |
Zaščitni razred | III |
Delovna frekvenca [MHz] | 916,8...920,4 |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Prenosna moč EIRP [mW] | 200; (največ: 250 mW) |
Izhodi
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100; (max.) |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
---|
Zapisnik | PROFINET |
---|---|
Vrsta uporabe | prenos podatkov |
Zapisnik | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
|||
Vrsta uporabe | Parametriranje; prenos podatkov |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 | |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 691,7 |
---|---|
Mere [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiali | ohišje: aluminij; PBT / PC; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo
PWR | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|