• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktne naprave RFID z IO-Linkom
  5. DTI421

RFID glava za branje/pisanje HF

DTI421

DTRHF GNRWIOUS03

RFID glava za branje/pisanje HF

DTI421

DTRHF GNRWIOUS03

  • Za zanesljivo identifikacijo ID značk na nosilcih obdelovancev in izdelkih
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za nameščanje, napajanje in tehnologijo rokovanja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Glava RFID za branje/pisanje, VF za neporavnano nameščanje
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Južna Afrika; Izrael
Opomba glede radijske odobritve
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Delovna frekvenca [MHz] 13,56
Standard RFID ISO 15693
Območje zaznavanja
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm] 180
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm] 90
Razmak do oznake ID [mm]
nanaša se na značko kovanca 30 mm; I-CODE SLI : ≤ 40
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification
SIO-način ne
Potreben razred glavnega vhoda A
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 967
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / se ponavlja
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Mehanski podatki
Teža [g] 120,5
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
TAG-komunikacija 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Matica 2 x M18 x 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A