RFID glava za branje/pisanje HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
RFID glava za branje/pisanje HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
- Za zanesljivo identifikacijo ID značk na nosilcih obdelovancev in izdelkih
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za nameščanje, napajanje in tehnologijo rokovanja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Glava RFID za branje/pisanje, VF za poravnano nameščanje
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Območje uporabe
Uporaba | zaznavanje predmetov na transportni opremi | |
---|---|---|
Radijska odobritev za | ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Kitajska; Singapur; Japonska; Tajvan; Indija | |
Opomba glede radijske odobritve |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Območje zaznavanja
Razmak do oznake ID [mm] |
|
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 22 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 108,75 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Zaščitni pokrov: PPS; vtični vstavek: PEI |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|