Območje uporabe
Uporaba |
zaznavanje predmetov na transportni opremi |
Radijska odobritev za |
ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Malezija; Brazilija; Mehika; Nova Zelandija; Južna Koreja; Vietnam |
Opomba glede radijske odobritve |
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«. |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 60 |
Zaščitni razred |
III |
Delovna frekvenca [MHz] |
13,56 |
Standard RFID |
ISO 15693 |
Območje zaznavanja
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm] |
170 |
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm] |
160 |
Razmak do oznake ID [mm] |
glede na 30-milimetrsko značko kovanca in anteno, nameščeno na kovino, I-CODE SLI |
: |
≤ 32 |
|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Device Identification |
SIO-način |
ne |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
967 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / se ponavlja |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / se ne ponavlja |
|
Odpornost proti vibracijam |
EN 60068-2-6 |
20 g 10...2000 Hz |
|
Odobritev UL |
Ta |
-20...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
Številka datoteke UL |
E205959 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
77,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
20 x 7 x 48 |
Materiali |
PBT; TPU; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
TAG-komunikacija |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek
|
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |