RFID glava za branje/pisanje HF
DTI516
DTRHF KQRWIOUS03
RFID glava za branje/pisanje HF
DTI516
DTRHF KQRWIOUS03
- Za zanesljivo identifikacijo ID značk na nosilcih obdelovancev in izdelkih
- Glava RFID HF za branje/pisanje s plosko zasnovo za vrste uporabe z omejenim prostorom za nameščanje
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Primerno za uporabo z adapterji antene RFID za povečanje območij
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Območje uporabe
Uporaba | zaznavanje predmetov na transportni opremi | |
---|---|---|
Radijska odobritev za | EU/RED; Japonska; Avstralija; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; ZDA; Kanada; Malezija; Brazilija; Mehika; Nova Zelandija; Južna Koreja; Vietnam | |
Opomba glede radijske odobritve |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 60 |
Zaščitni razred | III |
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Območje zaznavanja
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm] | 160 | |||
Razmak do oznake ID [mm] |
|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 88,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiali | PBT; TPU; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Kabel
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|