kompaktna enota RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
kompaktna enota RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Za zanesljivo identifikacijo ID značk na nosilcih obdelovancev in izdelkih
- Bralno/pisalna glava RFID UHF za dolg doseg
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Za povezavo z IO-Link master verzijo 1.1 s pomočjo preizkušene M12 povezave
Območje uporabe
Uporaba | zaznavanje predmetov na transportni opremi |
---|---|
Radijska odobritev za | Kanada; ZDA |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 250 |
Poraba električnega toka [W] | 4,8 |
Zaščitni razred | III |
Delovna frekvenca [MHz] | 902...928 |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Prenosna moč EIRP [mW] | 200; (največ: 410 mW) |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
Električna zaščita |
|
||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 635,8 |
---|---|
Mere [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiali | PBT; PC; legirano jeklo; aluminij |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |