• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktne naprave RFID z vmesnikom CANopen za mobilne vrste uporabe
  5. DTM427

RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom SAE J 1939

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom SAE J 1939

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

  • Glava RFID za branje/pisanje, VF za poravnano nameščanje
  • Vse v eni enoti: antena, vmesnik za vrednotenje in SAE J 1939
  • Primerno za uporabo pri premičnih strojih
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoko območje delovne temperature in visoka odpornost na udarce in vibracije
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Območje uporabe
Radijska odobritev za ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina
Opomba glede radijske odobritve
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 9...32 DC
Poraba toka [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaščitni razred III
Delovna frekvenca [MHz] 13,56
Standard RFID ISO 15693
Območje zaznavanja
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm] 180
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm] 65
Razmak do oznake ID [mm]
≤ 40
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN
CAN
Zapisnik J1939
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / se ponavlja
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [Let] 477
Mehanski podatki
Teža [g] 139,5
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 70
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
komunikacija z vodilom CAN 1 x LED, rdeče
TAG-komunikacija 1 x LED, rumeno
Opombe
Opombe
Singapur Ni odobreno za delovanje, samo za izvoz.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A