• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktne naprave RFID z vmesnikom CANopen za mobilne vrste uporabe
  5. DTM428

RFID glava za branje/pisanje z vodilom CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

RFID glava za branje/pisanje z vodilom CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Radijska odobritev za ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur
Opomba glede radijske odobritve
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 9...32 DC
Poraba toka [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaščitni razred III
Delovna frekvenca [MHz] 13,56
Standard RFID ISO 15693
Območje zaznavanja
Razmak do oznake ID [mm]
≤ 15
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN
CAN
Zapisnik CANopen
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / se ponavlja
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [Let] 506
Mehanski podatki
Teža [g] 120,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 58
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Zaščitni pokrov: PPS; vtič kabla: PUR
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 25
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Preoperational Mode 1 x LED, zeleno lučke
Operational Mode 1 x LED, zeleno utripanje
napake 1 x LED, rdeče utripanje
TAG-komunikacija 1 x LED, rumeno lučke
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,8 m