5-segmentni svetlobni stolp s podatkovnim izhodom IO-Link
DV1501
LED-Tower-5/MDA/Bracket
5-segmentni svetlobni stolp s podatkovnim izhodom IO-Link
DV1501
LED-Tower-5/MDA/Bracket
- Idealno za naknadno nameščanje obstoječih strojev in inštalacij
- Popolna vidnost
- Sodobna tehnologija LED RGB – dolga življenjska doba, zmanjšane zaloge
- Reprodukcija signalnih barv obstoječih lučk prek lučk RGB LED, ki jih lahko poljubno nastavite
- Prikaz in prenos stanj stroja v programsko opremo za vrednotenje na višji ravni prek povezave IO-Link
Območje uporabe
Uporaba | Prikaz in prenos stanj stroja v programsko opremo za vrednotenje na višji ravni prek povezave IO-Link |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | < 200 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 6 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 6 |
---|---|
Visoki vhodni tok [mA] | 6 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...75 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zračni tlak [kPa] | < 106 |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 540,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montažno podnožje |
Mere [mm] | Ø 70 / L = 344 |
Materiali | ohišje: ABS; optika: PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
nameščanje podstavka
|
|
---|
stenska konzola
|
|
---|
|
|
---|