Programirljivi pretvornik frekvence v tok
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
Programirljivi pretvornik frekvence v tok
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
- Izhodni tok ali napetost, sorazmeren s frekvenco
- Za zaznavanje in spremljanje hitrosti jermena glede na previsoko in prenizko hitrost
- Visoka vhodna frekvenca do 600.000 impulzov/minuto
- Različne funkcije spremljanja z možnostjo konfiguracije
- Jasno čitljiv, osvetljen OLED zaslon za programiranje in prikaz dejanske vrednosti
Ne uporabljajte za nove projekte.
Značilnosti izdelka
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Območje uporabe
Uporaba | Sprememba zaporedij impulzov v analogne standardne signale |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 27 |
Toleranca nazivne napetosti [%] | < 10 |
Toleranca 2 nazivne napetosti [%] | 20...10 |
Nazivna frekvenca AC [Hz] | 50...60 |
Maks. poraba moči [VA] | 8 |
Poraba električnega toka [W] | 5 |
Pomožna energija za senzorje DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1; Število relejnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Število relejnih izhodov | 1 |
---|---|
Obremenljivost kontakta | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmski upor) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 10000 |
Območje merjenja/nastavitve
Območje nastavitve Hz [Hz] | 0...10000 |
---|---|
Nastavitveno območje [Imp/min] | 0...600000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Zaščita | IP 50 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 380,5 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Mere [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
terminali z dvojno komoro: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |