- Izdelki
- DX2022
Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa
DX2022
DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC
Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa
DX2022
DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC
- Za spremljanje hitrosti vrtenja, hitrosti, količine ali časa rokovanja
- Za prikaz in vrednotenje zaporedja impulzov z visoko vhodno frekvenco
- Jasno vidni LCD zaslon
- Intuitivno rokovanje zaradi zaslona na dotika in običajnega besedila
- S štirimi prilagodljivimi preklopnimi izhodi in analognim izhodom
Značilnosti izdelka
Mere [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Območje uporabe
Uporaba | univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Poraba toka [mA] | 100 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2 |
---|
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 4 |
---|---|
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 270 |
Analogni izhod napetosti [V] | -10...10 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 |
Zaščita | IP 65 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 352 |
---|---|
Vrsta montaže | izrez plošče: 91 x 43 mm |
Mere [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiali | Noryl UL94-V-0 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek | vijačne objemke: |
---|