• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. DX2023

Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DX2023

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DX2023

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

  • Za spremljanje hitrosti vrtenja, hitrosti, količine ali časa rokovanja
  • Za prikaz in vrednotenje zaporedja impulzov z visoko vhodno frekvenco
  • Jasno vidni LCD zaslon
  • Intuitivno rokovanje zaradi zaslona na dotika in običajnega besedila
  • S štirimi prilagodljivimi preklopnimi izhodi
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Mere [mm] 48 x 112 x 116
Območje uporabe
Uporaba univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 50...60
Obratovalna napetost [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Poraba toka [mA] 100
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4
Vhodi
Število digitalnih vhodov 2
Izhodi
Število digitalnih izhodov 4
Zaščita pred preobremenitvijo da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Zaščita IP 65
Terminali stopnje zaščite IP 20
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanski podatki
Teža [g] 352
Vrsta montaže izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere [mm] 48 x 112 x 116
Materiali Noryl UL94-V-0
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
barvni zaslon celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik
Električni priključek
Priključek vijačne objemke: