• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Spremljanje stanja
  3. Signaliziranje in prikazovanje
  4. Zasloni s funkcijo nadzora
  5. DX2041

Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DX2041

DISPLAY/AX460/AC/DC

Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DX2041

DISPLAY/AX460/AC/DC

  • Jasno čitljivi barvni zaslon na dotik
  • Veliki razpon delovne napetosti AC/DC
  • Zanesljivo spremljanje senzorjev s standardnimi analognimi signali
  • Prosto prilagodljive prikazne vrednosti in kombinacije signalov
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Mere [mm] 48 x 112 x 116
Območje uporabe
Uporaba prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 50...60
Obratovalna napetost [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Poraba toka [mA] 100
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 2
Vhodi
Število analognih vhodov 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] -10...10
Ločljivost analognega vhoda 16 bit
Natančni analogni vhod [%] 0,1
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Zaščita IP 65
Terminali stopnje zaščite IP 20
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanski podatki
Teža [g] 351
Vrsta montaže izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere [mm] 48 x 112 x 116
Materiali Noryl UL94-V-0
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
barvni zaslon celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik
Električni priključek
Priključek vijačne objemke: