• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Spremljanje stanja
  3. Signaliziranje in prikazovanje
  4. IO-Link - prikazi
  5. DX2055

Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Mere [mm] 48 x 112 x 116
Območje uporabe
Uporaba prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Poraba toka [mA] 100
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4
Vhodi
Število analognih vhodov 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] -10...10
Ločljivost analognega vhoda 16 bit
Natančni analogni vhod [%] 0,1
Izhodi
Število digitalnih izhodov 4
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 200
Zaščita pred preobremenitvijo da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Zaščita IP 65
Terminali stopnje zaščite IP 20
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanski podatki
Teža [g] 318
Vrsta montaže izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere [mm] 48 x 112 x 116
Materiali Noryl UL94-V-0
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
barvni zaslon celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik
Električni priključek
Priključek vijačne objemke: