Vtičnica z možnostjo ožičenja
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Široko območje delovne temperature
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Območje uporabe
Uporaba | Priključek na potrjene samo po sebi varne električne kroge |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Oznaka ATEX |
|
|
|
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 35,7 |
---|---|
Mere [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M18, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA |
---|