Vtičnica z možnostjo ožičenja
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Široko območje delovne temperature
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | Priključek na potrjene samo po sebi varne električne kroge |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Oznaka ATEX |
|
|
|
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 53,5 |
---|---|
Mere [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiali | PBT |
Material ulitega dela | PBT |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x Rd24, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA; Kontakti: pozlačeno |
---|