Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Široko območje delovne temperature
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 14,9 |
---|---|
Mere [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA |
---|