Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10137
SDOGJ040PLSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10137
SDOGJ040PLSFKPG
- Široko območje delovne temperature
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 26,6 |
---|---|
Mere [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | ULTRAMID |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M18, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: ULTRAMID |
---|