• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Aktuatorji, tarče, magneti in značke
  4. Omejevalni bati za induktivne senzorje
  5. E10155

Omejevalni bat

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

Omejevalni bat

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

  • Zanesljiva zaščita v primeru mehanske zaustavitve
  • Odporno na velike sprožilne sile
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Omogoča preklop, neodvisen od materiala
  • Zagotavljanje natančno določene točke preklopa
Območje uporabe
Izvedba za izvedbo, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b
Mehanski podatki
Teža [g] 44,4
Materiali Omejevalni bat: strojno jeklo; bat: jeklo (1.0503 / C45K) utrjeno s čelne strani; slepa matica: medenina ponikljano
Sila aktivacije [N] 4,9...7845
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov