• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Pritrdilne objemke
  5. E10192

Pritrdilna objemka

E10192

Mounting Set D20

Pritrdilna objemka

E10192

Mounting Set D20

  • Za nameščanje cilindričnih senzorjev
  • Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
  • Zanesljivo pritrjevanje z vpenjanjem z dvema vijakoma
Mehanski podatki
Teža [g] 67,2
Mere [mm] 35 x 50 x 29
Notranji premer [mm] 20
Materiali PA
Pribor
V sklopu dobave
vijak z vtično glavo: 2 x M6 x 30
vzmetna podložka: 2
matica za profilna vodila tipa C: 2 x SW 11 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov