- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E10217
Priključni kabel z vtičnico
E10217
ADOAG030--S0002E03
Priključni kabel z vtičnico
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 33 |
---|---|
Mere [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR |
---|