• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E10261

Priključni kabel z vtičnico

E10261

ADOAA030MSS0010E03

Priključni kabel z vtičnico

E10261

ADOAA030MSS0010E03

  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
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
Posebna značilnost Primernost vlečne verige
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (40° C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
Ta < 75 °C
Številka datoteke UL E191684
Mehanski podatki
Teža [g] 383,5
Mere [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Materiali TPU črn
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 2 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, rumeno, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano