- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E10268
Priključni kabel z vtičnico
E10268
ADOGG030--S0005A03
Priključni kabel z vtičnico
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 140,8 |
---|---|
Mere [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU |
---|