- Izdelki
- E10807
Območje uporabe
Izvedba | z omejevalnikom |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 96,5 |
---|---|
Navodilo glede montaže | Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami) |
Mere [mm] | M24 x 1,5 |
Oznaka navoja | M24 x 1,5 |
Notranji premer [mm] | 18 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; Matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 7; (zaskočne matice: 40) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|