Zagonski kabel z vtičem ventila
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Zagonski kabel z vtičem ventila
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Jasno vidna LED lučka
- Robustni pravokotni spojnik
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Prenapetostna zaščita | da; (VDR) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 62,55 |
---|---|
Mere [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |