• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli z vtičem ventila
  5. E10844

Zagonski kabel z vtičem ventila

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Zagonski kabel z vtičem ventila

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Jasno vidna LED lučka
  • Z vgrajenim zaščitnim tokokrogom
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita da; (VDR)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 45,7
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
vijak
prostor za nalepko
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm