- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E10865
Priključni kabel z vtičnico
E10865
ADOAH030MSS0002E03
Priključni kabel z vtičnico
E10865
ADOAH030MSS0002E03
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Široko območje delovne temperature
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 90,1 |
---|---|
Mere [mm] | 27 x 15 x 39 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|