• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E10866

Priključni kabel z vtičnico

E10866

ADOAH030MSS0005E03

Priključni kabel z vtičnico

E10866

ADOAH030MSS0005E03

  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Široko območje delovne temperature
  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • ce
  • ukca
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 200
Mere [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm