Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10887
SDOGK190MSSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10887
SDOGK190MSSFKPG
- Za razdelilne omarice s spojnikom M23
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varna kabelska povezava zaradi spajkanja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 7,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 82,4 |
---|---|
Mere [mm] | 26 x 26 x 49 |
Materiali | medenina ponikljano |
Material ulitega dela | medenina, ponikljano |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
spajkani priključek: ...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 10...14 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|