- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E10980
Priključni kabel z vtičnico
E10980
ADOAH080MSS0010A06
Priključni kabel z vtičnico
E10980
ADOAH080MSS0010A06
- 8-polni priključek
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Zanesljiv prenos signalov senzorjev
- Široko območje delovne temperature
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 479 |
---|---|
Mere [mm] | 38,5 x 14,5 x 27,5 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, črn; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |
---|