• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtičnice z možnostjo ožičenja
  5. E11043

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E11043

SDOAL070PLSFKPG

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E11043

SDOAL070PLSFKPG

  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Široko območje delovne temperature
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...100
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 43,7
Mere [mm] 59 x 29 x 38,5
Materiali PBT
Material ulitega dela PBT
Material slepe matice PA
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x Rd24, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA; Kontakti: pozlačeno