• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Spojnik adapterja
  4. Montažne vtičnice
  5. E11067

Adaptrska vtičnica

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Adaptrska vtičnica

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • Uporabniku prijazna oprema razdelilnikov in ohišja s priključki za spojnike
  • Preprosta in hitra namestitev na steno vsebnika
  • Robustna kovinska različica
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • ce
  • ukca
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 22,8
Namestitveni navoj PG 9
Materiali tlačno litje cinka
Material ulitega dela tlačno litje cinka
Pribor
V sklopu dobave
Matica: 1 x PG9
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka