- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11076
Priključni kabel z vtičnico
E11076
ADOGB050MSS0002E05
Priključni kabel z vtičnico
E11076
ADOGB050MSS0002E05
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -5...80 |
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 137,7 |
---|---|
Mere [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, črn; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka |
---|