Zagonski kabel z vtičem ventila
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Zagonski kabel z vtičem ventila
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Robustni pravokotni spojniki
Območje uporabe
Uporaba | meritev toka |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 99,4 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |