- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11251
Priključni kabel z vtičnico
E11251
ADOGA050MSS0010H04
Priključni kabel z vtičnico
E11251
ADOGA050MSS0010H04
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 312,402 |
---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|