- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11273
Priključni kabel z vtičnico
E11273
ADOGR040PLS0002H
Priključni kabel z vtičnico
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 106,5 |
---|---|
Mere [mm] | 30 x 30 x 68 |
Materiali | Hytrel G-4774 |
Material ulitega dela | Hytrel G-4774 |
Material slepe matice | Hytrel G-4774 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn; 4 x 0,5 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x Bajonet, ravno; Oblikovano telo: Hytrel G-4774; Zaklep: Hytrel G-4774 |
---|