• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli z vtičem ventila
  5. E11421

Zagonski kabel z vtičem ventila

E11421

VVDAB031MSS00,3H03STGH030MSS

Zagonski kabel z vtičem ventila

E11421

VVDAB031MSS00,3H03STGH030MSS

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Jasno vidna LED lučka
  • Z vgrajenim zaščitnim tokokrogom
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita da; (VDR)
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 58,2
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
vijak
prostor za nalepko
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: medenina ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm