• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Pritrdilne objemke
  5. E11521

Montažna sponka za senzorje položaja

E11521

MOUNTING CLAMP M8

Montažna sponka za senzorje položaja

E11521

MOUNTING CLAMP M8

  • Končno omejilo za določene položaje namestitve
  • Varno pritrjevanje senzorja z nameščanjem na klik
  • Za nameščanje cilindričnih senzorjev
  • Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
  • Zanesljivo nameščanje na površino z uporabo dveh vijakov
Območje uporabe
Izvedba z omejevalnikom
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Mehanski podatki
Teža [g] 4,3
Mere [mm] 15 x 20 x 22
Notranji premer [mm] 8
Materiali PC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov