• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtiči z možnostjo ožičenja
  5. E11550

Vtič z možnostjo ožičenja

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Vtič z možnostjo ožičenja

E11550

SSTGF030MSSFPKG

  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Preprosta povezava kabla prek tehnologije zamika izolacije
  • Robustna kovinska različica
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 50 AC / < 75 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 14,8
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
tehnika vstopanja: 0,14...0,38 mm²; Izolacija žile: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelski tulec: Ø 3...5 mm
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno