• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli z vtičem ventila
  5. E11622

Zagonski kabel z vtičem ventila

E11622

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Zagonski kabel z vtičem ventila

E11622

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Robustni pravokotni spojniki
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba meritev toka
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Zaščita IP 67; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 152,5
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Pribor
V sklopu dobave
vijak
prostor za nalepko
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm