- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11652
Priključni kabel z vtičem ventila
E11652
AVDAB031PLS0005H03
Priključni kabel z vtičem ventila
E11652
AVDAB031PLS0005H03
- Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Jasno vidna LED lučka
- Robustni pravokotni spojnik
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Prenapetostna zaščita | da; (VDR) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 255,8 |
---|---|
Mere [mm] | 28,5 x 24 x 49 |
Materiali | PP; FKM |
Material ulitega dela | PP / FPM |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PP / FPM; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|