• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E11737

Priključni kabel z vtičnico

E11737

ADOGK120MSS0010H12

Priključni kabel z vtičnico

E11737

ADOGK120MSS0010H12

  • Zanesljiva povezava krmilnikov in dialognih enot
  • Široko območje delovne temperature
  • Primerno za uporabo pri premičnih strojih
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 63 AC/DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 1388,5
Mere [mm] 26 x 26 x 85
Materiali PUR črn
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Pritezni vrtilni moment [Nm] 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano