- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11741
Priključni kabel z vtičnico
E11741
ADOAK120MSS0015H12
Priključni kabel z vtičnico
E11741
ADOAK120MSS0015H12
- Zanesljiva povezava krmilnikov in dialognih enot
- Široko območje delovne temperature
- Primerno za uporabo pri premičnih strojih
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 63 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 2055 |
---|---|
Mere [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiali | PUR črn |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M23, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|